ベースサイド部、100 mm AX用

品番: AX 2820410

ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。

品番:
AX 2820410
製品説明
ベースユニットの側面を閉じるため、補強のため、または連結されているベース内の実装に使用します。高さ 200 mm のベースには、高さ 200 mm のトリムパネル 1 枚、あるいは、高さ 100 mm のトリムパネル 2 枚を取り付けることができます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 9005
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
第1世代のベースシステムのコンポーネントは、第2世代のベースシステムのコンポーネントと組み合わせることはできません
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
奥行: = 400 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
2 個
純質量
1.04 kg
総質量
1.054 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177942530
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
AX ベース トリムパネル、側面用, H:100 mm、適用 奥行:400 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報