- 品番:
- AX 2830082
- 材質
- ベース トリムパネル、前後:鋼板
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm - 注記:
- ベースユニットの側面を閉じるには、ベースエレメント (側面用) が必要です
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: AX
幅: = 800 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.6 kg
- 総質量
- 3.746 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177037458
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- AX ベーストリムパネル (前後用)、高さ 200 mm、適用幅 800 mm
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- マニュアル
- データシート
- 詳細技術情報