ベーストリムパネル (前後用) AX用

品番: AX 2830101

前後のベーストリムパネルは大きな開口部を提供し、ねじ留め箇所へのアクセスとケーブルの引き込みを容易にします。

品番:
AX 2830101
材質
ベース トリムパネル、前後:鋼板
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
注記:
ベースユニットの側面を閉じるには、ベースエレメント (側面用) が必要です
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
幅: = 1,000 mm
1パック
2 個
純質量
2.5 kg
総質量
2.603 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177037403
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
AX ベーストリムパネル (前後用)、高さ 100 mm、適用幅 1000 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報