ベースエレメント (側面用) AX用

品番: AX 2830410

奥行き方向に取り付けるため、そしてベースの安定性を向上させるためのベースエレメント。

品番:
AX 2830410
材質
ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x ベースエレメント
2 x カバーキャップ
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: AX
奥行: = 400 mm
1パック
2 個
純質量
2.516 kg
総質量
2.518 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
AX ベースエレメント、側面用、高さ 100 mm、適用奥行 400 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報