- 品番:
- TS 8601200
- 仕様
- 密閉型
- 製品説明
- ベースエレメントは、トリムパネルとコーナーピース 2個で構成されています。
- 材質
- ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
カバーキャップ:RAL 9005
- 同梱品
- 2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 1,200 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 5.76 kg
- 総質量
- 6.08 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177208544
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
TS ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板製、RAL 7022、幅: 1200 mm