この製品の販売終了日:: 2017/01/30
- 品番:
- TS 8601500
- 仕様
- 密閉型
- 製品説明
- ベースエレメントは、トリムパネルとコーナーピース 2個で構成されています。
- 材質
- ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック - 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
カバーキャップ:RAL 9005 - 同梱品
- 2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む - 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 500 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.582 kg
- 総質量
- 3.781 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177230798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS Base/plinth component, rear, H: 100 mm, for W: 500 mm, RAL 7022, sheet steel
- 資料
- マニュアル