ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用

品番: TS 8601905

ベースエレメントは、パネルとコーナーピース 2個で構成されています。

品番:
TS 8601905
仕様
密閉型
製品説明
ベースエレメントは、トリムパネルとコーナーピース 2個で構成されています。
材質
ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
カバーキャップ:RAL 7035
同梱品
2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 300 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
1パック
2 個
純質量
2.734 kg
総質量
2.934 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177503700
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースエレメント、前後、100 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用、RAL 7035、幅: 300 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報