- 品番:
- TS 7825607
- 製品説明
- ベースユニットへの取り付け用。高さ100 mm、200 mmのベース前後パネルと後から交換できます。ケーブルが引き込んであった場合にも後付ができるように、片側は開いています。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.95 kg
- 総質量
- 2.15 kg
- EAN
- 4028177520578
- ECLASS 8.0
- 27189260