ベース TS ベース用ブラシストリップ付き

製品番号: TS 7825.807

ブラシストリップ付きベースブラインド。

製品番号:
TS 7825.807
製品説明
ベースユニットへの取り付け用。高さ100 mm、200 mmのベース前後パネルと後から交換できます。ケーブルが引き込んであった場合にも後付ができるように、片側は開いています。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
寸法:
高さ: 100 mm
Suitable for plinth width
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.2 kg
EAN
4028177520561
ECLASS 8.0
27189260