ベースエレメント、前後、100 mm ステンレス。TS、VX SE用

品番: TS 8701000

ベースエレメント、前後、ステンレス製、100 mm。

品番:
TS 8701000
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
トリムパネル 2枚、フロント/リア
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 1,000 mm
1パック
2 個
純質量
7.588 kg
総質量
7.988 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177666313
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースエレメント、前後、100 mm ステンレス。TS、SE用、幅: 1000 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報