ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用

品番: TS 8701050

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

品番:
TS 8701050
製品説明
ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
2 x ベースサイド部
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こjこではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 500 mm
1パック
2 個
純質量
2.002 kg
総質量
2.202 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177300071
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースサイド部、100 mm ステンレス製、ベースエレメント 前後用、幅: 500 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報