ベースエレメント、前後、200 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用

製品番号: TS 8602.100

ベースエレメントは、パネルとコーナーピース 2個で構成されています。高さ 200 mmのベースは、内1枚が、ケーブル引き込み用に2分割されています。

製品番号:
TS 8602.100
仕様
密閉型
製品説明
パネル本体にコーナーピースが2個、既に取り付けてあります。高さ200 mmのベースは、内1枚が、ケーブル引込み用に2分割されています。
材質
ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック
表面
塗装
塗装色
RAL 7022
カバーキャップ:RAL 9005
同梱品
2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 1,100 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
1パック
2 個
純質量
10.148 kg
総質量
10.682 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177387331
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースエレメント、前後、200 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用、RAL 7022、幅: 1100 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報