- 品番:
- TS 8602400
- 仕様
- 密閉型
- 製品説明
- パネル本体にコーナーピースが2個、既に取り付けてあります。高さ200 mmのベースは、内1枚が、ケーブル引込み用に2分割されています。
- 材質
- ベース前後部:鋼板
カバーキャップ:プラスチック
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
カバーキャップ:RAL 9005
- 同梱品
- 2 x ベースエレメント
カバーキャップ 4個
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 400 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 4.54 kg
- 総質量
- 5.622 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177208605
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
TS ベースエレメント、前後、200 mm 鋼板製、TS・TS IT・SE・CM・TP・PC・IW・TE 用、RAL 7022、幅: 400 mm