ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用

品番: TS 8602050

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。

品番:
TS 8602050
製品説明
ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 7022
同梱品
2 x ベースサイド部
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こjこではベース連結ブラケットが必要となります。
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 500 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
1パック
2 個
純質量
2.7 kg
総質量
2.716 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177208681
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用、鋼板製、RAL 7022、幅: 500 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報