- 品番:
- TS 8602060
- 製品説明
- ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
- 同梱品
- 2 x ベースサイド部
取り付け部品を含む
- 取り付けについてのご注意
- 連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こjこではベース連結ブラケットが必要となります。
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: TS IT
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.186 kg
- 総質量
- 3.385 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
TS ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用、鋼板製、RAL 7022、幅: 600 mm