ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス。TS、VX SE用

品番: TS 8702600

ベースエレメント、前後、ステンレス製、200 mm。

品番:
TS 8702600
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
前後部用ブラインドカバー 1枚
コーナーピース 2個、取り外し可能なトリムパネル付き
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
7.92 kg
総質量
8.44 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177299979
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
TS ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス製、TS、SE用、幅: 600 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報