- 品番:
- TS 8702800
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- 前後部用ブラインドカバー 1枚
コーナーピース 2個、取り外し可能なトリムパネル付き
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 10.026 kg
- 総質量
- 10.553 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177299962
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ベースエレメント、前後、200 mm ステンレス製、TS、SE用、幅: 800 mm
- 資料
- Info sheet