- 品番:
- TS 8600665
- 製品説明
- システム拡張用のシステム穴付き。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 1 x フレーム
トリムパネル 2枚、フロント/リア
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm - 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 10.592 kg
- 総質量
- 11.149 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 48.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177487253
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- TS ケーブルアレンジスペース TS、SE用、高さ: 200 mm、WD: 600x600 mm
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- Info sheet