- 品番:
- CS 9765085
- 製品説明
- 軽量なため短時間で簡単に組み立てできます。メンテナンス時に取り外し可能な前後部パネルは、内側からねじ留めされています。
- 材質
- 軽量コンクリート
- 表面
- 未処理
- 同梱品
- ベースプレート 1枚
サイドパーツ 2枚
2分割ベースパネル
組み立て部品およびエンクロージャー組み立て用固定ねじを含む - Excavation depth
- 700 mm
- 注記:
- 納期についてはお問合せ下さい
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 寸法:
- 高さ: 965 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
幅: = 800 mm
奥行: = 600 mm - 適用奥行
- = 600 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 237.5 kg
- 総質量
- 250 kg
- 関税率番号
- 68109100
- EAN
- 4028177216792
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 資料
- マニュアル