- 品番:
- SO 2808200
- 製品説明
- コーナーピースとサイドカバー付き前側後側のトリムパネル
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 7022
- 同梱品
- コーナーピース 4個
トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
トリムパネル(フロント/リア) 200 mm 1枚
トリムパネル(フロント/リア) 100 mm 2枚
トリムパネル(サイド) 100 mm 4枚 - 寸法:
- 高さ: 200 mm
奥行: 450 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: ES 5000
TP ユニバーサルコンソール
幅: = 600 mm
奥行: = 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.7 kg
- 総質量
- 12.16 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177032675
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 資料
- Info sheet