ベース、完成品 ステンレス製、ワンピースコンソール用

製品番号: SO 2855.000

必要であれば、ベースを2台重ねて取り付けることもできます。

製品番号:
SO 2855.000
製品説明
必要であれば、ベースを2台重ねて取り付けることもできます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ
同梱品
トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。
寸法:
高さ: 100 mm
適用
エンクロージャータイプ: ES 5000
PC-ES ステンレス
ワンピースコンソール、ステンレス製
幅: = 600 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
7.05 kg
総質量
7.5 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177033450
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
データシート
Technical Data sheet