- 品番:
- SO 2866000
- 製品説明
- 必要であれば、ベースを2台重ねて取り付けることもできます。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ
- 同梱品
- トリムパネル 2枚、フロント/リア
2 x トリムパネル (サイド)
エンクロージャーに取り付けるための固定部品を含む。 - 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: ES 5000
PC-ES ステンレス
ワンピースコンソール、ステンレス製
幅: = 800 mm
奥行: = 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.98 kg
- 総質量
- 8.48 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177033634
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003