- 品番:
- DK 7507755
- 製品説明
- ベースを固定するためにフラットボックスの底にねじ穴が設けてあります。後ろ側にケーブル引き込み用の穴があります。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- レベル調整脚 4個および固定部品を含む。
- 寸法:
- 高さ: 50 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: FlatBox
幅: 700 mm
奥行: 700 mm - 適用奥行
- 700 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.883 kg
- 総質量
- 5.14 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- DK base/plinth for FlatBox, W x D: 700 x 700 mm, RAL 7035
- 資料
- Quick guide