- 品番:
- DK 7825260
- 製品説明
- この引き出し式スタビライザーは、TS IT ラックのボトムフレームに簡単に後付けでき、必要とされる場合にのみ引き出します。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- この製品は、グランドプレートやベースとの併用はできません。
- 耐荷重(静荷重)
- 150 kg
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 適用
- 奥行: 1,200 mm
- 適用奥行
- 1,200 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.838 kg
- 総質量
- 8.25 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177517578
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003