- 品番:
- SZ 9765250
- 材質
- ステンレス 1.4016 (AISI 430) 製
- 表面
- ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 2,000 mm
高さ: 660 mm
奥行: 500 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: MFG 18
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 55 kg
- 総質量
- 70 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177686748
- ETIM 9
- EC000721
- 製品説明
- マルチファンクションエンクロージャー用ベース MFG 18、幅:2000 mm、高さ:500 mm 用、ステンレス