ベース ベース用アクセサリー ベース用アクセサリー、例:床面固定用ブラケット、レベル調整脚。 ベース用アクセサリー フィルターマット 通気型ベースサイド部用 フィルターマットは後ろからトリムパネルに挿入するだけです。必要な長さにカットして短縮可能。 製品へ ベース用アクセサリー ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用 ツインキャスター 7495.000 およびレベル調整脚を VX、AX ベースシステムに取り付ける際に使用します。 製品へ ベース用アクセサリー 固定ボルト ベース (一式) および安定型ベース用 ベースサイド部に取り付けます。はめ込み式の固定ボルトにより、ベース内にケーブルクランプレールを取り付けることができます。固定には19 mmのスパナを使用します。1 製品へ ベース用アクセサリー 搬送用キャスター ベース (一式) および安定型ベース用 ベースのコーナーピースに取り付け100 mmまたは200 mmの高さで支えます。 製品へ ベース用アクセサリー ベース TS ベース用ブラシストリップ付き ブラシストリップ付きベースブラインド。 製品へ ベース用アクセサリー スペアフィルターマット ベースブラインド用代用フィルターマット 製品へ ベース用アクセサリー サイドパネル ケーブルベース用 ケーブル仕分けスペースVX、TS、VX SE用サイドパネル、普通鋼板製 製品へ ベース用アクセサリー サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します。VX ベースまたはエンクロージャーフレームへの取り付けに使用します。 製品へ ベース用アクセサリー オプションのトリムパネル留め具、VX 用 ブラシストリップ付きトリムパネル用、通気型トリムパネル VX ベースシステムに、ブラシストリップ付きトリムパネルまたは通気型トリムパネルを奥行き方向に固定するための追加のブラケット。 製品へ ベース用アクセサリー 床面固定用ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 エンクロージャーあるいは連結型エンクロージャーを動かすことなく、ベースを床面に固定することができます。 製品へ ベース用アクセサリー ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 システムセクションまたはサポートレールを使用してベースをカスタマイズする際に使用します。鋼板製の高さ 100 および 200 mm のベース トリムパネル用。 製品へ ベース用アクセサリー 搬送用キャスター VX ベースシステム (鋼板製) 用 高さ 100 あるいは 200 mm のベース コーナーピースに掛けて使用します。 製品へ ベース用アクセサリー レベル調整エレメント VX ベースシステム (鋼板製) 用 床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース コーナーピースを使って取り付けます。 製品へ ベース用アクセサリー ベースアダプター VX ベースシステム (鋼板製) 用 ツインキャスター 7495.000 またはレベル調整脚を VX ベースシステムに取り付ける際に使用します。 製品へ ベース用アクセサリー ベース連結ブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用 連結したエンクロージャーを輸送する際の補強に、ベースサイド部、高さ 100 mm または 200 mm を 90°回転させて取り付ける際に必要です。 製品へ ベース用アクセサリー カバーキャップ AX および TS ベース用 AX および TS ベースのコーナーエレメントの標準カバーキャップの代替品としてのカバーキャップ。 製品へ ベース用アクセサリー カバーキャップ (ステンレス製) VX ベースシステム (ステンレス製) 用 ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用) の納品内容に含まれているプラスチック製カバーキャップの交換に使用します。 製品へ ベース用アクセサリー モジュール式ベース TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用 床とエンクロージャー間のベース内での安全なケーブルガイド(配線の引き回し)のために使用します。 製品へ ベース用アクセサリー レベル調整脚 TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用 TSベースおよびベース下側に直接取り付けます。床面清掃をしやすくするためや床面の凹凸高さを調節するためなどに使用します。 製品へ ベース用アクセサリー ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (ステンレス製) 用 システムセクションあるいはケーブルクランプレールを使用してベースをカスタマイズする際に使用します。ステンレス製の高さ 100 および 200 mm のベーストリムパネル用。 製品へ ベース用アクセサリー ベースアダプター、ステンレス製 新バージョン レベル調整脚を VX ベースシステム (ステンレス製) に取り付けるために使用します 製品へ