サイドパネル ケーブルベース用

品番: TS 8600520

ケーブル仕分けスペースVX、TS、VX SE用サイドパネル、普通鋼板製

品番:
TS 8600520
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 200 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
奥行: = 600 mm
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
1パック
2 個
純質量
2.72 kg
総質量
2.98 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177384194
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
製品説明
TS Side panel, for cable chamber, for D: 600 mm
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet