搬送用キャスター ベース (一式) および安定型ベース用

品番: TS 8800390

ベースのコーナーピースに取り付け100 mmまたは200 mmの高さで支えます。

品番:
TS 8800390
製品説明
高さ 100あるいは 200 mmのTS ベースのコーナーピースに掛けて使用します。
塗装色
RAL 7022
同梱品
ツインキャスター4個(ロック付き2個、ロックなし2個)
Clearande floor
100 mm
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
100 kg
1パック
4 個
純質量
9.336 kg
総質量
9.536 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177231283
ECLASS 8.0
27189262
製品説明
TS 搬送用キャスター TS ベース用
資料
マニュアル