- 品番:
- SZ 2891000
- メリット
- 起伏のある床面によるドアのゆがみが修正できます
- 組み立て済みのエンクロージャーに取り付けるので、レベル調整を前もって考慮する必要はありません
- 用途
- 最大15mmまでの設置場所の床面の起伏を補整
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用ベースサイド部高さ
- = 100 mm
- 部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
- 250 kg
- Adjustment tool
- 六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 19
- 取り付け方法
- ベースエレメントのコーナーピースを使って取り付けます。
- 注記:
- 基礎の荷重能力についてはチェックが必要です
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.678 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
SZ レベル調整エレメント TS ベース用、H: 100 mm