レベル調整エレメント ベース (一式) および安定型ベース用

品番: SZ 2892000

コーナー要素内への、後からの組み込み用、および設置場所の床の凹凸の、15 mmまでの補正用。

品番:
SZ 2892000
メリット
起伏のある床面によるドアのゆがみが修正できます
組み立て済みのエンクロージャーに取り付けるので、レベル調整を前もって考慮する必要はありません
用途
最大15mmまでの設置場所の床面の起伏を補整
同梱品
取り付け部品を含む
適用ベースサイド部高さ
= 200 mm
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
250 kg
Adjustment tool
六角レンチ、サイズ(二面幅寸法) 19
取り付け方法
ベースエレメントのコーナーピースを使って取り付けます。
注記:
基礎の荷重能力についてはチェックが必要です
1パック
4 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.665 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177623798
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
SZ レベル調整エレメント TS ベース用、H: 200 mm
資料
Info sheet