ベース連結ブラケット ベース (一式) および安定型ベース用

品番: TS 8601100

連結したエンクロージャーを輸送する際の補強に、ベースサイド部、高さ 100 mmを90°回転させて取り付ける時に必用です。ベースサイド部 1枚につき必要な数:2個

品番:
TS 8601100
製品説明
連結したエンクロージャーを輸送する際の補強に、ベースサイド部、高さ 100 mmを90°回転させて取り付ける時に必用です。
用途
連結型コンビネーションを輸送する際の補強に使用
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ねじ M8 x 16 mm を含む
注記:
ベースサイド部 1枚につき必要な数:2個
1パック
20 個
純質量
0.52 kg
総質量
0.626 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
TS ベース連結ブラケット TS ベース用