カバーキャップ AX および TS ベース用 品番: AX 8601130 AX および TS ベースのコーナーエレメントの標準カバーキャップの代替品としてのカバーキャップ。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: AX 8601130 製品説明 コーナーエレメントの標準カバーキャップの代替品としてのカバーキャップ。 材質 プラスチック ABS 塗装色 RAL 9005 1パック 4 個 純質量 0.08 kg 総質量 0.1 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177300682 ETIM 9 EC000721 ECLASS 8.0 27182003 製品説明 TS カバーキャップ TSベースエレメント用、高さ: 100 mm