- 品番:
- SO 2890000
- 製品説明
- TSベースおよびベース下側に直接取り付けます。例えば、床面清掃をしやするためや床面の凹凸高さを調節するために使います。
- メリット
- 床面清掃を容易にします。
- 床からの高さを調節します
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 取り付け方法
- TS ベースおよびベース下側に直接取り付けます
- 部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
- 400 kg
- 寸法:
- ねじ: M16
- レベル調整範囲
- 45 ‐ 120 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 2.4 kg
- 総質量
- 2.74 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177034044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- SO レベル調整脚 TS ベース(ステンレス製)およびそ全ベース(ステンレス製)用、M16、ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 資料
- Info sheet