サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8619470

Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します。VX ベースまたはエンクロージャーフレームへの取り付けに使用します。

品番:
VX 8619470
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
スペーサーブラケット 2個
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
質量/パック
0.298 kg
1パック
2 個
取り付け方法
水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
システムセクション、内側実装面に
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット8800.806あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレールに
ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用) へ
ベース トリムパネル、側面用に
適用ねじ
M8
適用
VX ベースシステム (鋼板製) 用
取り付けについてのご注意
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
Cレールを固定するには、M8x16 mm のシリンダーボルトとワッシャーが必要です
純質量
0.28 kg
総質量
0.289 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177984820
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX スペーサーブラケット
資料
Info sheet
Product presentations
その他の技術情報