ベースアダプター VX ベースシステム (鋼板製) 用

品番: VX 8660131

レベル調整脚を VX ベースシステムに取り付けるために使用します。

品番:
VX 8660131
仕様
レベル調整脚用
材質
鋼板製
質量/パック
0.764 kg
1パック
4 個
品番について
レベル調整脚を使用した場合、許容される総重量負荷は 12000 N です。
適用
VX ベースシステム (鋼板製) 用
純質量
0.72 kg
総質量
0.764 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177984790
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX ベースアダプター、レベル調整脚、鋼板製
資料
Info sheet
Product presentations
その他の技術情報