カバーキャップ (ステンレス製) VX ベースシステム (ステンレス製) 用

品番: VX 8660500

ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用) の納品内容に含まれているプラスチック製カバーキャップの交換に使用します。

品番:
VX 8660500
材質
ステンレス 1.4310 (AISI 302) 製
適用
高さ: = 100 mm
1パック
4 個
適用
VX ベースシステム (ステンレス製)
純質量
0.236 kg
総質量
0.241 kg
関税率番号
94039910
ETIM 9
EC002626
製品説明
カバーキャップ (ステンレス製)、VX ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (ステンレス製) 用、適用高さ 100 mm
資料
Info sheet