カバーキャップ (ステンレス製) VX ベースシステム (ステンレス製) 用 品番: VX 8660600 ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (前後用) の納品内容に含まれているプラスチック製カバーキャップの交換に使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 品番: VX 8660600 材質 ステンレス 1.4310 (AISI 302) 製 適用 高さ: = 200 mm 1パック 4 個 適用 VX ベースシステム (ステンレス製) 純質量 0.4 kg 総質量 0.447 kg 関税率番号 94039910 ETIM 9 EC002626 製品説明 カバーキャップ (ステンレス製)、VX ベーストリムパネル付きベースコーナーピース (ステンレス製) 用、適用高さ 200 mm 資料 Info sheet DE, EN