- 品番:
- VX 8100700
- 製品説明
- ベースの 100 mm または 200 mm のコーナーピースに取り付けます。
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ツインキャスター4個(ロック付き2個、ロックなし2個)
- Clearande floor
- 100 mm
- 耐荷重
- 4個のツインキャスターを使用した場合の最大動的負荷 (独立型エンクロージャー):3000 N
- 質量/パック
- 8.38 kg
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 7.98 kg
- 総質量
- 8.38 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 製品説明
-
VX 搬送用キャスター VX ベースシステム用