レベル調整エレメント VX ベースシステム用

品番: VX 8100710

床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース コーナーピースを使って取り付けます。

品番:
VX 8100710
製品説明
床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース コーナーピースを使って取り付けます。SW19 のスパナで調整します。
メリット
起伏のある床面によるドアのゆがみが修正できます
組み立て済みのエンクロージャーに取り付けるので、レベル調整を前もって考慮する必要はありません
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重
最大許容荷重:レベル調整エレメントあたり 2500 N
注記:
VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP と VX ベースシステムをコンビネーションで使用可能
基礎の荷重能力についてはチェックが必要です
寸法:
高さ: 100 mm
質量/パック
0.74 kg
1パック
4 個
純質量
0.68 kg
総質量
0.74 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177921559
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX レベル調整エレメント VX ベースシステム用、高さ: 100 mm
資料
Info sheet