- 品番:
- VX 8100711
- 製品説明
- 床面からの高さ調整用、最大 15 mm まで。ベース コーナーピースを使って取り付けます。SW19 のスパナで調整します。
- メリット
- 起伏のある床面によるドアのゆがみが修正できます
- 組み立て済みのエンクロージャーに取り付けるので、レベル調整を前もって考慮する必要はありません
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 最大許容荷重:レベル調整エレメントあたり 2500 N
- 注記:
- VX、VX IT、VX SE、TX、TS、TS IT、PC、IW、TP と VX ベースシステムをコンビネーションで使用可能
- 基礎の荷重能力についてはチェックが必要です
- 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 質量/パック
- 1.67 kg
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177921566
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
VX レベル調整エレメント VX ベースシステム用、高さ: 200 mm