ベース拡張ブラケット VX ベースシステム (ステンレス製) 用

品番: VX 8620400

システムセクションあるいはケーブルクランプレールを使用してベースをカスタマイズする際に使用します。ステンレス製の高さ 100 および 200 mm のベーストリムパネル用。

品番:
VX 8620400
製品説明
システムセクションあるいはケーブルクランプレールを使用してベースをカスタマイズする際に使用します。鋼板製とステンレス製の高さ 100 および 200 mm のベースサイド部用。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
同梱品
2 x 拡張ブラケット
2 x ケーブルクランプレール用マウンティングブラケット
取り付け部品を含む
適用ベースサイド部高さ
100 mm
200 mm
注記:
立ててあるベース トリムパネルの実装に使用します
ベースサイド部を 90° 回転させた場合、ベースサイド部のシステム穴を直接使用できるので、拡張ブラケットは必要ありません
質量/パック
0.232 kg
1パック
2 個
純質量
0.22 kg
総質量
0.232 kg
関税率番号
83024200
EAN
4028177927100
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX ベース拡張ブラケット VX ベースシステム用、鋼板製、ベースサイドトリムパネル 高さ: 100 / 200 mm
資料
Info sheet