ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用 品番: VX 8100.771 ツインキャスター 7495.000 およびレベル調整脚を VX ベースシステム (ステンレス製) に取り付ける際に使用します この製品の販売終了日:: 2024/08/30 新しい製品の寸法や仕様は従来品と異なりますので、ご注意ください: 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: VX 8100.771 製品説明 材質 ステンレス 注記: ベースサイド部。ツインキャスターを取り付ける箇所に必用です。 ツインキャスターを使用した場合、許容される総重量負荷は 3000 N です。 1パック 4 個 純質量 1.2 kg 総質量 1.348 kg 関税率番号 94039910 EAN 4028177929258 ETIM 9 EC000721 ECLASS 8.0 27182003 製品説明 VX ベースアダプター、ツインキャスターおよびレベル調整脚用、ステンレス製 資料 Info sheet DE, EN, FR