この製品の販売終了日:: 2024/03/29
- 品番:
- VX 8620010
- 製品説明
- 連結されている2つのベースの間の隙間を格好良く閉じるために使用します。ベースを3台以上連結する際に、背面の隙間を塞ぐために必要です。
- 材質
- プラスチック ABS
ハロゲンフリー - 塗装色
- RAL 9005
- 注記:
- ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用) の同梱品に、連結部カバーは標準的に含まれています。
- 寸法:
- 高さ: 100 mm
- 質量/パック
- 0.32 kg
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.322 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177931527
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189270
- 製品説明
- 連結部カバー、VX ベースシステム (ステンレス製) 用、高さ 100 mm、RAL 9005、プラスチック (ABS) 製