ベース

レベル調整脚

レベル調整脚は、起伏のある床面の高さの違いを補正するために使用します。素材や型式の異なるあらゆるエンクロージャーシステムに使用できます。

レベル調整脚

レベル調整脚 VX、TS、TS IT、SE、PC、IW、Blue e+ チラー用

床からの高さを調節します。固定ねじ M12。エンクロージャー内側からの調整を可能にする、六角穴付きの製品を選ぶこともできます。

レベル調整脚

レベル調整脚 内側から調節可能、VX IT 用

床からの高さを調整するアクセサリーです。マウンティングブラケットは、エンクロージャーフレーム下方のレベル調整脚を内側へ移動させ固定するために使用されます。これにより、トルクスねじ介して、レベル調整脚をハウジングの内側から簡単に調整できるようになります。

レベル調整脚

レベル調整脚 フラットボックス用、M10 x 20 mm

レベル調整脚、フラットボックス用

レベル調整脚

レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、VX SE 用

エンクロージャーに直接取り付けます。床からの高さを ±15 mm の間で調節することができ、ベース下の清掃も簡単です。

レベル調整脚

レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、VX SE 用

エンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) のフレームコーナーピースに直接取り付けます。VX ベースシステムへの取り付けにも適しています。VX ベースシステムに取り付ける場合は、ベースアダプターが必要です。

レベル調整脚

ベースアダプター ツインキャスターおよびレベル調整脚用

ツインキャスター 7495.000 およびレベル調整脚を VX、AX ベースシステムに取り付ける際に使用します。