レベル調整脚 振動減衰タイプ

品番: DK 7493230

レベル調整脚、振動減衰機能付き.

品番:
DK 7493230
製品説明
ラックの振動を抑えると共に、床からの高さも調整します。製品は強化ポリアミド製のプレート、M 12ねじ(亜鉛メッキ)、球状スイング、スリップ防止プレート、絶縁プレートで構成されています。絶縁プレートは耐水性である以外にも、ミネラルオイル、ベンジン、アルカリ性/酸性液、塩分、鹸化剤、洗浄剤にも耐性があります。そのため、化学施設や研究室など専門施設での使用にも適しています。
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
300 kg
寸法:
ねじ長さ: 50 mm
1パック
4 個
純質量
0.52 kg
総質量
0.569 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003