- 品番:
- SO 2859000
- 製品説明
- エンクロージャーに直接取り付けます。床からの高さを ±15 mm の間で調節することができ、ベース下の清掃も簡単です。
- メリット
- 床面清掃を容易にします。
- 用途
- 最大15mmまでの設置場所の床面の起伏を補整
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
- 350 kg
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
PC - レベル調整範囲
- 85 ‐ 115 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 3.184 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
- SO レベル調整脚、VX、TS、VX SE 用、高さ:85~115 mm、ステンレス 1.4301 製