レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、VX SE 用

品番: VX 8100780

エンクロージャープロファイル (エンクロージャーフレーム) のフレームコーナーピースに直接取り付けます。VX ベースシステムへの取り付けにも適しています。VX ベースシステムに取り付ける場合は、ベースアダプターが必要です。

品番:
VX 8100780
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
注記:
VX ベースに取り付ける場合は、ベースアダプターを必要とします
部品ごとの最大耐荷重(静荷重)
3,000 N
寸法:
ねじ: M12
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
PC
VX ベースシステム
レベル調整範囲
30 ‐ 110 mm
1パック
4 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.862 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177927094
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
VX レベル調整脚 ステンレス製 VX、TS、SE、PC 用
資料
Info sheet