搬送用キット VX、VX IT 内装無しラック用

品番: VX 5301515

空ハウジングを簡単に現場まで搬送するために使用します。

品番:
VX 5301515
製品説明
空ハウジングを簡単に現場まで搬送するために使用します。
同梱品
4 x 自在キャスター (マウンティングブラケットを含む)
取り付け部品を含む
寸法:
高さ: 58 mm
高さ (注記)
全高 = エンクロージャー高さ + 58 mm
取り付けについてのご注意
ボトムエリアは、取り付け箇所において、開いている必要があります
耐荷重
最大静荷重:キャスターセットあたり 2000 N (ハウジング含む)
1パック
4 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.56 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts
資料
マニュアル