- 品番:
- VX 5301325
- 製品説明
- このオプションの VX IT 用スタビライザーは、必要であれば、いつでも設置場所で後付けできます。フロントドアを開け、エンクロージャーの垂直プロファイル (フレーム) にスタビライザーをはめ込み、必要に応じレベル出しをします。これにより、ハウジングの設置面積が増加し、取り付けコンポーネントをハウジングから引き出したり、引き出した状態で取り付けたりしたときのエンクロージャーの転倒モーメントが減少します。この製品は、ハウジングを床にねじ留めできない、あるいは、エンクロージャー列に組み込めない場合の、携帯型代替品として使用できます。スタビライザーは実装作業後、簡単に取り外すことができます。このスタビライザーは、ベースのないハウジングフレームで使用でき、レベル調整脚または高さ 200 mm までのベースと組み合わせて使用することもできます。目を引く塗装色シグナルレッは、使用中に起こりうるつまずきのリスクを軽減します。
- 材質
- 鋼板製、塗装済み、RAL 3001 (シグナルレッド)
- 同梱品
- 2 x レベル出し可能な転倒防止脚 (工具不要の簡単取り付け型)
- 耐荷重
- 最大引き出し重量:200 kg、重心はハウジング前面から 250 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.75 kg
- 総質量
- 3.22 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 24.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 製品説明
-
Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary.