搬送用キャスター フラットボックス用

品番: TE 7000672

搬送用キャスター、フラットボックス用。

品番:
TE 7000672
製品説明
キャスターはボトムフレームのコーナー部分にあるレベル調整脚にねじ止めします。床面までの空き:58 mm、固定ねじ M10 x 20。
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重
3,000 N
1パック
4 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.938 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177437340
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
製品説明
運搬用キャスター、M10x20、最大 3000 N
資料
Info sheet